Menu  Rechercher

Poignées de traction - Trou traversant en U

En stock

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
30,5401 € - 38,1998 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
38,2843 € - 38,2843 € Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
34,9614 € - 43,6912 € 8 En stock
400.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
35,7296 € - 44,6723 € Demander le délai de livraison ici
400.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
32,8634 € - 41,0722 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
41,1145 € - 41,1145 € Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
35,0565 € - 43,8344 € Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
39,9317 € - 49,9147 € Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
32,9822 € - 41,2381 € Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
31,5821 € - 39,4671 € Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
34,0321 € - 42,5366 € Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
38,3969 € - 47,9997 € Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
32,6381 € - 32,6381 € Demander le délai de livraison ici
1032.0 mm
Acier
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € Demander le délai de livraison ici
632.0 mm
Acier
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
32,7284 € - 32,7284 € Demander le délai de livraison ici
433.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
6,9806 € - 10,8588 € 86 En stock
532.0 mm
Acier
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
Demander le délai de livraison ici
732.0 mm
Acier
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
57,3215 € - 57,3215 € Demander le délai de livraison ici
1033.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Demander le délai de livraison ici
832.0 mm
Acier
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
22,1144 € - 24,5716 € Demander le délai de livraison ici
533.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
  • sur 2
Poignée de traction 66.0 mm Montage frontal Naturel

10193792

Gamme de prix
38,1998 € - 30,5401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193860

Gamme de prix
38,2843 € - 38,2843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 400.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193945

Gamme de prix
43,6912 € - 34,9614 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    400.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 400.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10640517

Gamme de prix
44,6723 € - 35,7296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    400.0 mm
Poignée de traction 66.0 mm Montage frontal Noir

10193808

Gamme de prix
41,0722 € - 32,8634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Noir

10193877

Gamme de prix
41,1145 € - 41,1145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 350.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10632741

Gamme de prix
43,8344 € - 35,0565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Noir

10193983

Gamme de prix
49,9147 € - 39,9317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 250.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10632758

Gamme de prix
41,2381 € - 32,9822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 mm
Poignée de traction 250.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193839

Gamme de prix
39,4671 € - 31,5821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193914

Gamme de prix
42,5366 € - 34,0321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193976

Gamme de prix
47,9997 € - 38,3969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acier

20074494

Gamme de prix
32,6381 € - 32,6381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    1032.0 mm
  • Longueur filetage
    1000.0 mm
  • Ø de tube
    30.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Acier

20074531

Gamme de prix
12,9675 € - 8,3362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Distance du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    632.0 mm
  • Longueur filetage
    600.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075828

Gamme de prix
32,7284 € - 32,7284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    433.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Acier

20074524

Gamme de prix
10,8588 € - 6,9806 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Distance du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    532.0 mm
  • Longueur filetage
    500.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Acier

20074548


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Distance du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    732.0 mm
  • Longueur filetage
    700.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075804

Gamme de prix
57,3215 € - 57,3215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    1000.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    1033.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Acier

20074555

Gamme de prix
12,3156 € - 11,084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Distance du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    832.0 mm
  • Longueur filetage
    800.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075835

Gamme de prix
24,5716 € - 22,1144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    533.0 mm