Menu  Rechercher

Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acier

Référence Essentra :

20074494

Référence du fabricant:

3871000

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 33,2582 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 20

Prix total :

332,58 €

10 x 33,2582 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage 8.5 mm Through Hole
Hauteur totale 107.0 mm
Longueur totale 1032.0 mm
Longueur filetage 1000.0 mm
Ø de tube 30.0 mm
Matière de la poignée Acier
Forme de poignée Barre ronde
Type de montage Front Counterbored Through Hole
Normes DIN
Caractéristiques DIN-EN ISO 1043-1
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter