Menu  Rechercher

Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Acier

Référence Essentra :

20074548

Référence du fabricant:

387700

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage 8.5 mm Through Hole
Distance du trou de montage 16.0 mm
Hauteur totale 107.0 mm
Longueur totale 732.0 mm
Longueur filetage 700.0 mm
Ø de tube 30.0 mm
Matière de la poignée Acier
Forme de poignée Barre ronde
Type de montage Front Counterbored Through Hole
Normes DIN
Caractéristiques DIN-EN ISO 1043-1
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter