20074531
387600
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 19 | 13,2139 € |
| 20 - 99 | 9,4385 € |
| 100 + | 8,4946 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filetage | 8.5 mm Through Hole |
|---|---|
| Distance du trou de montage | 16.0 mm |
| Distance du trou de montage | 0.63 in |
| Hauteur totale | 4.213 in |
| Hauteur totale | 107.0 mm |
| Longueur totale | 632.0 mm |
| Longueur totale | 24.882 in |
| Longueur filetage | 600.0 mm |
| Longueur filetage | 23.622 in |
| Ø de tube | 1.181 in |
| Ø de tube | 30.0 mm |
| Matière de la poignée | Acier |
| Forme de poignée | Barre ronde |
| Type de montage | Front Counterbored Through Hole |
| Normes | DIN |
| Caractéristiques | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Code produit | 8302420090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer