Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2454 € - 2,7404 € | 478 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,6213 € - 4,9213 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 4,2756 € - 6,60 € | 29 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,3983 € - 0,8073 € | 9300 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9639 € - 2,0242 € | 120 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 11,2275 € - 27,9657 € | 2303 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,6449 € - 1,3544 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,67 € - 1,252 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2 in
50.8 mm
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 0,1476 € - 0,2702 € | 680 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0113 € - 1,0113 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1964 € - 0,3579 € | 7321 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,064 € - 0,1351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1574 € - 0,2911 € | 4229 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1588 € - 0,2911 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8333 € - 1,0062 € | 11760 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,2493 € - 1,0794 € | 10000 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6073 € - 1,2754 € | 4750 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,3595 € - 2,855 € | 12830 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PEBD
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,2688 € - 0,5645 € | 900 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer