Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10327210

Référence du fabricant:

057807069903

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,9213 €
50 - 999 2,64 €
1000 + 1,6213 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

49,21 €

10 x 4,9213 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 90.0 mm
B 50.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.5 mm
T2 2.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter