Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,1741 € - 0,4007 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Noir
38.1 mm
PEBD
3.0 mm
0,1282 € - 0,2983 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Gris
35.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,1783 € - 0,4007 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,1161 € - 0,2445 € 600 En stock
19.1 mm
1.0 mm
Gris
38.1 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,5558 € - 1,2842 € 875 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Gris
75.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
0,1866 € - 0,4534 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
1.0 mm
Blanc
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,3106 € - 0,5879 € 250 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4262 € - 0,4856 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Jaune
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,2186 € - 0,468 € 74 En stock
27.0 mm
1.2 mm
Noir
40.0 mm
PELD - PIR
1.7 mm
1
0,0511 € - 0,2477 € 1800 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
35.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,4165 € - 0,8219 € 500 En stock
25.0 mm
3.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,0845 € - 0,2065 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
1.0 mm
Gris
34.9 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,317 € - 0,6658 € 420 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2075 € - 0,4826 € 100 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
60.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,1387 € - 0,2973 € 8000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4109 € - 0,7898 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Argent
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
1,3526 € - 2,0096 € 250 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Noir
100.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
0,3099 € - 0,5845 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Argent
40.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,3524 € - 0,74 € 60 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Rouge
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,9856 € - 2,0699 € 850 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Noir
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

10079676

Gamme de prix
0,4007 € - 0,1741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10080634

Gamme de prix
0,2983 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10078860

Gamme de prix
0,4007 € - 0,1783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 38.1 mm 19.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10078693

Gamme de prix
0,2445 € - 0,1161 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10080696

Gamme de prix
1,2842 € - 0,5558 €

Niveaux de stock
875 En stock
Caractéristiques
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

10080238

Gamme de prix
0,4534 € - 0,1866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10081006

Gamme de prix
0,5879 € - 0,3106 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Jaune PELD - PIR

10081341

Gamme de prix
0,4856 € - 0,4262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

10069042

Gamme de prix
0,468 € - 0,2186 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

10080207

Gamme de prix
0,2477 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Noir PE

10092361

Gamme de prix
0,8219 € - 0,4165 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10080627

Gamme de prix
0,2065 € - 0,0845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10377093

Gamme de prix
0,6658 € - 0,317 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

10080245

Gamme de prix
0,4826 € - 0,2075 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10377055

Gamme de prix
0,2973 € - 0,1387 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Argent PELD - PIR

10106402

Gamme de prix
0,7898 € - 0,4109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

10093146

Gamme de prix
2,0096 € - 1,3526 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Argent PELD - PIR

10144121

Gamme de prix
0,5845 € - 0,3099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Rouge PELD - PIR

10081358

Gamme de prix
0,74 € - 0,3524 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10377147

Gamme de prix
2,0699 € - 0,9856 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm