Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Blanc PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10181560

Référence du fabricant:

057302560303

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,0113 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

101,13 €

100 x 1,0113 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 30.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter