Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Noir PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10287170

Référence du fabricant:

498694

12830 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,855 €
100 + 1,3595 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

28,55 €

10 x 2,855 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 100.0 mm
B 80.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.5 mm
T2 3.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3923509000

Le produit 498694 remplace:

Embout à lamelles rond 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PE
Référence Essentra : 10450291
Référence du fabricant: 465614

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter