Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
1,4347 € - 4,3461 € 200 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,3879 € - 6,742 € 292 En stock
60.0 mm
2.0 mm
Noir
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
4,1511 € - 6,4077 € 100 En stock
80.0 mm
3.0 mm
Blanc
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,574 € - 4,7779 € 3647 En stock
40.0 mm
3.0 mm
Gris
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
3,7053 € - 5,7391 € 513 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,872 € - 2,5491 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Gris
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,2091 € - 2,6606 € 1181 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3245 € - 0,5967 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PEBD
2.5 mm
5,8784 € - 7,2992 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
2.0 mm
Gris
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
11,8404 € - 13,4702 € 190 En stock
100.0 mm
3.0 mm
Blanc
150.0 mm
PEBD
8.0 mm
5,8784 € - 7,2992 € 65 En stock
80.0 mm
2.0 mm
Noir
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
11,8404 € - 13,4702 € 789 En stock
100.0 mm
3.0 mm
Gris
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
0,156 € - 0,3334 € 21600 En stock
30.0 mm
1.5 mm
Noir
30.0 mm
PEBD
2.0 mm
10,4056 € - 11,8125 € 61 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Gris
150.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,8109 € - 3,8906 € Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
2.0 mm
Blanc
120.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
5,8784 € - 7,2992 € 40 En stock
80.0 mm
2.0 mm
Blanc
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
0,0966 € - 0,203 € 2000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
25.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,1065 € - 0,2103 € 8752 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Noir
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,137 € - 0,2507 € 21 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
10377154 1,0603 € - 2,2266 € 140 En stock
50.0 mm
1.0 mm
Noir
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182178

Gamme de prix
4,3461 € - 1,4347 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PE

10182543

Gamme de prix
6,742 € - 4,3879 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Blanc PE

10182420

Gamme de prix
6,4077 € - 4,1511 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PE

10182505

Gamme de prix
4,7779 € - 1,574 €

Niveaux de stock
3647 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PE

10182284

Gamme de prix
5,7391 € - 3,7053 €

Niveaux de stock
513 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris PE

10182246

Gamme de prix
2,5491 € - 0,872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanc PE

10182215

Gamme de prix
2,6606 € - 1,2091 €

Niveaux de stock
1181 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles 80.0 mm 80.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PEBD

10287354

Gamme de prix
0,5967 € - 0,3245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Gris PE

10182604

Gamme de prix
7,2992 € - 5,8784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Blanc PEBD

10182642

Gamme de prix
13,4702 € - 11,8404 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Noir PE

10182611

Gamme de prix
7,2992 € - 5,8784 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Gris PE

10182659

Gamme de prix
13,4702 € - 11,8404 €

Niveaux de stock
789 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles 30.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PEBD

10287255

Gamme de prix
0,3334 € - 0,156 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PE

10182635

Gamme de prix
11,8125 € - 10,4056 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm Blanc PELD - PIR

10079928

Gamme de prix
3,8906 € - 1,8109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 140.00 mm 80.0 mm Blanc PE

10182598

Gamme de prix
7,2992 € - 5,8784 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

10287231

Gamme de prix
0,203 € - 0,0966 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10181294

Gamme de prix
0,2103 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
8752 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181393

Gamme de prix
0,2507 € - 0,137 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Noir PE

10377154

Gamme de prix
2,2266 € - 1,0603 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm