Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm Blanc PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10079928

Référence du fabricant:

111593

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 3,8906 €
100 - 999 1,8526 €
1000 + 1,8109 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

38,91 €

10 x 3,8906 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Poli
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter