Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5012 € - 1,0526 € | 120 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0845 € - 0,0845 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0977 € - 0,1927 € | 3392 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1345 € - 0,246 € | 21 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1045 € - 0,2064 € | 8752 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1736 € - 0,3171 € | 2448 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9673 € - 2,0313 € | 850 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4069 € - 0,8545 € | 250 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,1157 € - 0,2269 € | 1766 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,2918 € | 9727 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2199 € - 0,7924 € | 360 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4062 € - 3,4815 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3143 € - 1,2442 € | 4725 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3415 € - 0,8509 € | 250 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3649 € - 3,4008 € | 300 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4183 € - 0,4765 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vert
|
2 in
50.8 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6999 € - 0,8612 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1276 € - 0,2337 € | 3795 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1276 € - 0,2337 € | 4998 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2118 € - 0,3855 € | 10783 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer