Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
1,2773 € - 1,2773 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
3.0 mm
Gris
110.0 mm
PE
5.0 mm
1
1,574 € - 4,7779 € 271 En stock
40.0 mm
3.0 mm
Blanc
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
4,3879 € - 6,742 € 39 En stock
60.0 mm
2.0 mm
Blanc
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
6,6585 € - 8,2743 € 171 En stock
80.0 mm
2.0 mm
Gris
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,216 € - 4,7222 € 408 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Blanc
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,4487 € - 4,3879 € 75 En stock
60.0 mm
1.5 mm
Blanc
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
4,3879 € - 6,742 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
2.0 mm
Gris
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
2,0198 € - 2,0198 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
3.5 mm
Blanc
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
1,4487 € - 4,3879 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
1.5 mm
Gris
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
4,6665 € - 6,5888 € 348 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6839 € - 2,0059 € 461 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Blanc
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,8079 € - 2,368 € 434 En stock
30.0 mm
1.5 mm
Gris
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,1645 € - 4,5132 € 640 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
1,7691 € - 4,36 € 320 En stock
50.0 mm
3.0 mm
Gris
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,0656 € - 2,7024 € 223 En stock
50.0 mm
1.5 mm
Gris
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,5376 € - 1,8526 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
1.5 mm
Gris
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
4,1511 € - 6,4077 € 63 En stock
80.0 mm
3.0 mm
Gris
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,1959 € - 0,1959 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
4,0814 € - 6,2824 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
3.0 mm
Noir
110.0 mm
PE
5.0 mm
1
6,6585 € - 8,2743 € 115 En stock
80.0 mm
2.0 mm
Blanc
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 110.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PE

10182451

Gamme de prix
1,2773 € - 1,2773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    110.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Blanc PE

10182499

Gamme de prix
4,7779 € - 1,574 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Blanc PE

10182529

Gamme de prix
6,742 € - 4,3879 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Gris PE

10182567

Gamme de prix
8,2743 € - 6,6585 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10182253

Gamme de prix
4,7222 € - 1,216 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanc PE

10182291

Gamme de prix
4,3879 € - 1,4487 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PE

10182536

Gamme de prix
6,742 € - 4,3879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 100.0 mm Blanc PE

10182574

Gamme de prix
2,0198 € - 2,0198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris PE

10182307

Gamme de prix
4,3879 € - 1,4487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Noir PE

10182390

Gamme de prix
6,5888 € - 4,6665 €

Niveaux de stock
348 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanc PE

10182062

Gamme de prix
2,0059 € - 0,6839 €

Niveaux de stock
461 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris PE

10182345

Gamme de prix
2,368 € - 0,8079 €

Niveaux de stock
434 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Noir PE

10182208

Gamme de prix
4,5132 € - 1,1645 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Gris PE

10182512

Gamme de prix
4,36 € - 1,7691 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris PE

10182116

Gamme de prix
2,7024 € - 1,0656 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PE

10181980

Gamme de prix
1,8526 € - 0,5376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Gris PE

10182437

Gamme de prix
6,4077 € - 4,1511 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanc PE

10182031

Gamme de prix
0,1959 € - 0,1959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 110.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PE

10182468

Gamme de prix
6,2824 € - 4,0814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    110.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10182550

Gamme de prix
8,2743 € - 6,6585 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm