Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Blanc PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10182642

Référence du fabricant:

057914060303

190 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 13,4702 €
50 + 11,8404 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

134,70 €

10 x 13,4702 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h1 7.0 mm
T1 8.0 mm
T2 3.0 mm
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter