Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2075 € - 0,3788 € | 499 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0767 € - 0,162 € | 1600 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2939 € - 0,4764 € | 1204 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2454 € - 2,7404 € | 478 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,6213 € - 4,9213 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 4,2756 € - 6,60 € | 29 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,3983 € - 0,8073 € | 9300 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9639 € - 2,0242 € | 120 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6449 € - 1,3544 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1408 € - 2,6415 € | 3255 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1301 € - 0,2382 € | 3498 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4648 € - 0,9762 € | 1480 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1377 € - 0,2507 € | 927 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1755 € - 0,3203 € | 8847 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2159 € - 0,3928 € | 10783 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,112 € | 1000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,181 € | 4700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0604 € - 0,1275 € | 400 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4778 € - 2,7117 € | 4400 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer