Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,127 € - 0,2676 € | 2000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5418 € - 1,1437 € | 200 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1574 € - 0,3334 € | 500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
2 in
50.8 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,9361 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0767 € - 0,162 € | 100 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2075 € - 0,5089 € | 200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1797 € - 0,4007 € | 88700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2 in
50.8 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,127 € - 0,2676 € | 300 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5064 € - 1,2474 € | 3950 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,1529 € | 1000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,149 € - 0,313 € | 8400 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0827 € - 0,2035 € | 500 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.5 in
38.1 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1894 € - 0,4007 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,092 € - 0,1942 € | 700 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2382 € - 0,5031 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,181 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5237 € - 1,1028 € | 1726 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,0015 € - 2,3197 € | 400 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer