Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
6,4708 € - 8,0347 € Demander le délai de livraison ici
80 mm
1.5 mm
Noir
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0836 € - 0,1301 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Noir
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,0871 € - 0,1356 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1325 € - 0,2061 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,4511 € - 0,7018 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Noir
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,0959 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
Noir
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,0854 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Noir
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
0,1227 € - 0,1908 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Noir
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1887 € - 0,2936 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,1242 € - 0,1933 € 500 En stock
20.0 mm
Noir
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
  • sur 18
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10364215

Gamme de prix
8,0347 € - 6,4708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Noir ABS

20600075

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Noir ABS

20600105

Gamme de prix
0,1356 € - 0,0871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embout à lamelles 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Noir ABS

20600129

Gamme de prix
0,2061 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embout à lamelles 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Noir ABS

20600143

Gamme de prix
0,7018 € - 0,4511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embout à lamelles 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Noir ABS

20600082

Gamme de prix
0,1492 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embout à lamelles 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Noir ABS

20600068

Gamme de prix
0,1328 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Noir ABS

20600112

Gamme de prix
0,1908 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embout à lamelles 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Noir ABS

20600136

Gamme de prix
0,2936 € - 0,1887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Noir ABS

20600099

Gamme de prix
0,1933 € - 0,1242 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)