Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10120668

Référence du fabricant:

110620

4400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,7117 €
200 + 1,4778 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

54,23 €

20 x 2,7117 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 100.0 mm
B 100.0 mm
h1 24.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Gris
Finition Granité
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter