Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10377055

Référence du fabricant:

461313

8000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
160 - 1599 0,2973 €
1600 - 15999 0,1416 €
16000 + 0,1387 €
Qté par sac standard : 1600

Commande par lots de 160

Prix total :

47,57 €

160 x 0,2973 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter