Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,1736 € - 0,3645 € 1000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,5107 € - 1,0726 € 120 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2382 € - 0,5031 € 9900 En stock
30.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,1797 € - 0,4007 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Gris
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,2075 € - 0,5089 € 200 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
60.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,0743 € - 0,1717 € 1750 En stock
15.9 mm
1.0 mm
Noir
34.9 mm
PEBD
3.0 mm
0,8357 € - 2,622 € 3570 En stock
60.0 mm
2.0 mm
Noir
120.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,0807 € - 0,4534 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
1.0 mm
Noir
50.8 mm
PEBD
3.0 mm
0,1713 € - 0,3949 € 3600 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
40.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,5418 € - 1,1437 € 200 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Gris
80.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,3402 € - 0,8454 € 1000 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1713 € - 0,3949 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,8357 € - 2,622 € 10 En stock
60.0 mm
2.0 mm
Noir
120.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
1,0015 € - 2,3197 € 10 En stock
60.0 mm
2.0 mm
Gris
120.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
0,1769 € - 0,3715 € 233 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,3524 € - 0,74 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Marron
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,1071 € - 0,2477 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Noir
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4262 € - 0,4856 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Bleu
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,348 € - 0,867 € 1250 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Noir
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4638 € - 1,0735 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
2.0 mm
Noir
75.0 mm
PEBD
4.0 mm
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10377062

Gamme de prix
0,3645 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10377109

Gamme de prix
1,0726 € - 0,5107 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

10078358

Gamme de prix
0,5031 € - 0,2382 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10078730

Gamme de prix
0,4007 € - 0,1797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

10079706

Gamme de prix
0,5089 € - 0,2075 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

10079652

Gamme de prix
0,1717 € - 0,0743 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PEBD

10079744

Gamme de prix
2,622 € - 0,8357 €

Niveaux de stock
3570 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

10079690

Gamme de prix
0,4534 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

10080221

Gamme de prix
0,3949 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10079089

Gamme de prix
1,1437 € - 0,5418 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10246658

Gamme de prix
0,8454 € - 0,3402 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

10079683

Gamme de prix
0,3949 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

10079423

Gamme de prix
2,622 € - 0,8357 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10080702

Gamme de prix
2,3197 € - 1,0015 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Noir PE

10093177

Gamme de prix
0,3715 € - 0,1769 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Marron PELD - PIR

10081389

Gamme de prix
0,74 € - 0,3524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10079331

Gamme de prix
0,2477 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Bleu PELD - PIR

10081372

Gamme de prix
0,4856 € - 0,4262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10246641

Gamme de prix
0,867 € - 0,348 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PEBD

10079720

Gamme de prix
1,0735 € - 0,4638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm