Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Argent PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10144121

Référence du fabricant:

805360

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,5845 €
1500 + 0,3099 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

87,68 €

150 x 0,5845 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 40.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Argent
Finition Poli
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter