Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,8748 € - 1,837 € 25 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,1434 € - 0,3012 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
1,3094 € - 2,7497 € 75 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
0,0959 € - 0,114 € 3 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,67 € - 1,407 € 200 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
1,0322 € - 2,1676 € 1200 En stock
50.8 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,066 € - 0,0857 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.0 mm
1
1,1812 € - 2,4806 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,1207 € - 0,2536 € 750 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,0672 € - 0,0857 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.0 mm
1
0,0818 € - 0,4592 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
11.5 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,6003 € - 1,2607 € 500 En stock
40.0 mm
27.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,1615 € - 0,3393 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,2535 € - 0,5323 € 900 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
0,0959 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,8748 € - 1,837 € 1100 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
0,1185 € - 0,1377 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,0451 € - 0,095 € 750 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,0696 € - 0,1468 € 250 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Poli
2.5 mm
0,1797 € - 0,3773 € 17900 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Poli
3.0 mm
  • sur 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Gamme de prix
1,837 € - 0,8748 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Gamme de prix
0,3012 € - 0,1434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Gamme de prix
2,7497 € - 1,3094 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Gamme de prix
0,114 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Gamme de prix
1,407 € - 0,67 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Gamme de prix
2,1676 € - 1,0322 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Gamme de prix
0,0857 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Gamme de prix
2,4806 € - 1,1812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Gamme de prix
0,2536 € - 0,1207 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Gamme de prix
0,4592 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Gamme de prix
1,2607 € - 0,6003 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Gamme de prix
0,3393 € - 0,1615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Gamme de prix
0,5323 € - 0,2535 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Gamme de prix
0,105 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Gamme de prix
1,837 € - 0,8748 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Gamme de prix
0,1377 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Gamme de prix
0,095 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10077184

Gamme de prix
0,3773 € - 0,1797 €

Niveaux de stock
17900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm