Menu  Rechercher

Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

Cet embout à lamelles carré et nervuré est en PEBD érodé et est utilisé pour protéger les bords tranchants des extrémités de tubes et donner une finition séduisante à l'application.
Référence Essentra :

10077771

Référence du fabricant:

111285

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,114 €
2500 + 0,0959 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

28,50 €

250 x 0,114 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 16.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Matière complète PE
Couleur Gris clair
Finition Granité
Type 1
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter