Menu  Rechercher

Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

Cet embout à lamelles carré et nervuré est en PEBD érodé et est utilisé pour protéger les bords tranchants des extrémités de tubes et donner une finition séduisante à l'application.
Référence Essentra :

10077689

Référence du fabricant:

111260

1200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,1676 €
500 + 1,0322 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

108,38 €

50 x 2,1676 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 50.8 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Type 1
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter