Menu  Rechercher

Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

Cet embout à lamelles carré et nervuré est en PEBD érodé et est utilisé pour protéger les bords tranchants des extrémités de tubes et donner une finition séduisante à l'application.
Référence Essentra :

10077672

Référence du fabricant:

111257

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,2607 €
500 + 0,6003 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

63,04 €

50 x 1,2607 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 40.0 mm
h 27.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Type 1
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter