Menu  Rechercher

Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

Cet embout à lamelles carré et nervuré est en PEBD érodé et est utilisé pour protéger les bords tranchants des extrémités de tubes et donner une finition séduisante à l'application.
Référence Essentra :

10080887

Référence du fabricant:

111768

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,4592 €
1500 + 0,0818 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

68,88 €

150 x 0,4592 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 32.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Gris foncé
Finition Granité
Type 1
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter