Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,7476 € - 1,7209 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
1,0208 € - 2,4689 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
16,0234 € - 29,8643 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M20
Noir
PA
50.0 mm
4,6605 € - 9,3436 € 525 En stock
M10
Chromé
Acier
1,6951 € - 3,5597 € 1350 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
1,7741 € - 4,4057 € 90 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
0,7436 € - 1,5616 € 3250 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
14,4604 € - 29,8643 € 66 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
14,4604 € - 29,8643 € 130 En stock
1.5 mm
M10
Noir
PA
40.0 mm
0,6332 € - 0,7912 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M10
Noir
PA
25.0 mm
0,8736 € - 1,092 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
1,1606 € - 2,4372 € 1850 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
0,9487 € - 1,9923 € 1500 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
1,0014 € - 1,2541 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
1,9571 € - 3,8734 € 1350 En stock
2.0 mm
M10
Noir
PA
40.0 mm
0,3365 € - 0,7067 € 4000 En stock
M8
Noir
PEHD
22,4299 € - 46,3045 € 43 En stock
2.0 mm
M16
Noir
PA
50.0 mm
21,754 € - 44,8852 € 187 En stock
1.5 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
5,3315 € - 10,4769 € 120 En stock
1.5 mm
M10
Alliage d’aluminium
6,2939 € - 7,7174 € 1010 En stock
2.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
  • sur 8
Insert taraudé M8 Carré 31.7 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252871

Gamme de prix
1,7209 € - 0,7476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252888

Gamme de prix
2,4689 € - 1,0208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Gamme de prix
29,8643 € - 16,0234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M20
Insert taraudé M10 Carré 25.4 mm 16 Chromé

10164044

Gamme de prix
9,3436 € - 4,6605 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7326909890
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164051

Gamme de prix
3,5597 € - 1,6951 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Gamme de prix
4,4057 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M8 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164082

Gamme de prix
1,5616 € - 0,7436 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274019

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435540

Gamme de prix
0,7912 € - 0,6332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435571

Gamme de prix
1,092 € - 0,8736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164143

Gamme de prix
2,4372 € - 1,1606 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164099

Gamme de prix
1,9923 € - 0,9487 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Gamme de prix
1,2541 € - 1,0014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Gamme de prix
3,8734 € - 1,9571 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286630

Gamme de prix
0,7067 € - 0,3365 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255

Gamme de prix
46,3045 € - 22,4299 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274125

Gamme de prix
44,8852 € - 21,754 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
Insert taraudé 1.5 mm Alliage d’aluminium

10163948

Gamme de prix
10,4769 € - 5,3315 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé 2.0 mm M10 Alliage d’aluminium

10261330

Gamme de prix
7,7174 € - 6,2939 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099