Menu  Rechercher

Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Référence Essentra :

10252888

Référence du fabricant:

462390

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,4689 €
250 - 2499 1,0729 €
2500 + 1,0208 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

61,72 €

25 x 2,4689 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière HIPS
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter