Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,6903 € - 1,4497 € 6000 En stock
M8
Gris
PEHD
22,1905 € - 45,8314 € 44 En stock
1.5 mm
M16
Noir
PA
40.0 mm
22,1905 € - 45,8314 € 84 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
0,7436 € - 1,5616 € 3250 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
4,6605 € - 9,3436 € 525 En stock
M10
Chromé
Acier
22,1905 € - 45,8314 € 24 En stock
2.0 mm
M20
Noir
PA
40.0 mm
16,0234 € - 29,8643 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M20
Noir
PA
50.0 mm
4,2804 € - 8,9888 € 186 En stock
2.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
14,4604 € - 29,8643 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
22,4299 € - 46,3045 € 16 En stock
2.0 mm
M20
Noir
PA
50.0 mm
21,754 € - 44,8852 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M12
Noir
PA
30.0 mm
22,1905 € - 45,8314 € 139 En stock
1.5 mm
M10
Noir
PA
40.0 mm
14,4604 € - 29,8643 € 3398 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
14,4604 € - 29,8643 € 60 En stock
2.0 mm
M16
Noir
PA
50.0 mm
14,4604 € - 29,8643 € 66 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
12,9961 € - 26,8187 € 89 En stock
1.5 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
0,9487 € - 1,9923 € 1500 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
3,7312 € - 6,3276 € 800 En stock
2.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
1,1606 € - 2,4372 € 1850 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
7,0683 € - 10,4377 € 20 En stock
1.5 mm
M10
Alliage d’aluminium
  • sur 8
Métal Insert taraudé M8 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303788

Gamme de prix
1,4497 € - 0,6903 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274170

Gamme de prix
45,8314 € - 22,1905 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Gamme de prix
45,8314 € - 22,1905 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M8 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164082

Gamme de prix
1,5616 € - 0,7436 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 25.4 mm 16 Chromé

10164044

Gamme de prix
9,3436 € - 4,6605 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7326909890
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274217

Gamme de prix
45,8314 € - 22,1905 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M20
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Gamme de prix
29,8643 € - 16,0234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M20
Insert taraudé 2.0 mm Alliage d’aluminium

10163955

Gamme de prix
8,9888 € - 4,2804 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Gamme de prix
46,3045 € - 22,4299 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M20
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274132

Gamme de prix
44,8852 € - 21,754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274156

Gamme de prix
45,8314 € - 22,1905 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
3398 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274118

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274019

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Gamme de prix
26,8187 € - 12,9961 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164099

Gamme de prix
1,9923 € - 0,9487 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.0 mm Alliage d’aluminium

10163931

Gamme de prix
6,3276 € - 3,7312 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616991099
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164143

Gamme de prix
2,4372 € - 1,1606 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 1.5 mm Alliage d’aluminium

10163962

Gamme de prix
10,4377 € - 7,0683 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099