Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,9213 € - 1,9348 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA
6,2375 € - 7,7174 € 2570 En stock
2.5 mm
M10
Alliage d’aluminium
0,7395 € - 1,553 € 920 En stock
M10
Noir
PA
1,2959 € - 2,7214 € 240 En stock
M8
Noir
PA
12,9961 € - 26,8187 € 48 En stock
1.5 mm
M16
Noir
PA
30.0 mm
0,3677 € - 0,7722 € 150 En stock
M8
Noir
PA
14,4604 € - 29,8643 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
M20
Noir
PA
40.0 mm
14,1077 € - 14,1077 € 24 En stock
1.5 mm
M20
Noir
PA
40.0 mm
0,8617 € - 1,9012 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
19.1 mm
1,0208 € - 2,4689 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
22,4299 € - 46,3045 € 48 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
14,4604 € - 29,8643 € 18 En stock
2.0 mm
M16
Noir
PA
40.0 mm
14,4604 € - 29,8643 € 16 En stock
1.5 mm
M16
Noir
PA
40.0 mm
0,7395 € - 1,553 € 800 En stock
M10
Noir
PA
14,4604 € - 29,8643 € 9 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
0,7518 € - 1,5789 € 1200 En stock
M8
Noir
PA
0,49 € - 1,0053 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA
12,9961 € - 26,8187 € 357 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
30.0 mm
1,2123 € - 2,6316 € 525 En stock
M8
Noir
HIPS
0,7476 € - 1,7209 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
  • sur 8
Insert taraudé M10 35.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248256

Gamme de prix
1,9348 € - 0,9213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.5 mm M10 Alliage d’aluminium

10261323

Gamme de prix
7,7174 € - 6,2375 €

Niveaux de stock
2570 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099
Insert taraudé M10 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248218

Gamme de prix
1,553 € - 0,7395 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248195

Gamme de prix
2,7214 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Gamme de prix
26,8187 € - 12,9961 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M16
Insert taraudé M8 20.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248171

Gamme de prix
0,7722 € - 0,3677 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Gamme de prix
14,1077 € - 14,1077 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M20
Carré Insert taraudé 19.1 mm 18 Noir HIPS

10241738

Gamme de prix
1,9012 € - 0,8617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252888

Gamme de prix
2,4689 € - 1,0208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Gamme de prix
46,3045 € - 22,4299 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274026

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M16
Insert taraudé M10 30.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248249

Gamme de prix
1,553 € - 0,7395 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248232

Gamme de prix
1,5789 € - 0,7518 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Gamme de prix
1,0053 € - 0,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Gamme de prix
26,8187 € - 12,9961 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252895

Gamme de prix
2,6316 € - 1,2123 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 31.7 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252871

Gamme de prix
1,7209 € - 0,7476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790