Menu  Rechercher

Crochets de suspension

En stock

Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.

  • Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications.
  • Idéaux pour la finition des peintures, le traitement des surfaces et la manutention des matériaux.
  • Réutilisables
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme L Matière W Type WD Ajouter au panier
0,0672 € - 0,0747 € 2500 En stock
Torsadé en S
150.0 mm
Acier
26.0 mm
6
2.0 mm
0,0713 € - 0,0792 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1049 € - 0,1166 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
200.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1617 € - 0,1797 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2568 € - 0,2854 € 3125 En stock
En forme de S plat
250.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0951 € - 0,1056 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2325 € - 0,2583 € 625 En stock
En forme de S plat
200.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,1426 € - 0,1585 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0939 € - 0,1043 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1617 € - 0,1797 € 1250 En stock
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0491 € - 0,0545 € 2500 En stock
Torsadé en S
75.0 mm
Acier
26.0 mm
6
1.5 mm
0,1905 € - 0,2013 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
200.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
6
0.9 mm
0,207 € - 0,23 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
150.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2093 € - 0,2325 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
250.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2201 € - 0,2446 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
150.0 mm
Acier
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1121 € - 0,1172 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0626 € - 0,0663 € 2500 En stock
En C
75.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0702 € - 0,0734 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
4
2.0 mm
  • sur 3
Crochet de suspension en S 6 2.0 mm 26.0 mm Acier

10253984

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 1.5 mm 100.0 mm Acier

10253878

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 200.0 mm Acier

10253915

Gamme de prix
0,1166 € - 0,1049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 100.0 mm Acier

10253922

Gamme de prix
0,1797 € - 0,1617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 250.0 mm Acier

10253953

Gamme de prix
0,2854 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
3125 En stock
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 150.0 mm Acier

10253908

Gamme de prix
0,1056 € - 0,0951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 200.0 mm Acier

10253946

Gamme de prix
0,2583 € - 0,2325 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 3.0 mm 150.0 mm Acier

10253939

Gamme de prix
0,1585 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 0.9 mm 100.0 mm Acier

10253861

Gamme de prix
0,0538 € - 0,0484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 2.0 mm 100.0 mm Acier

10253892

Gamme de prix
0,1043 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10253991

Gamme de prix
0,1797 € - 0,1617 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 1.5 mm 26.0 mm Acier

10253977

Gamme de prix
0,0545 € - 0,0491 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10254011

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 0.9 mm 26.0 mm Acier

10253960

Gamme de prix
0,0538 € - 0,0484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10254004

Gamme de prix
0,23 € - 0,207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10254028

Gamme de prix
0,2325 € - 0,2093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension en S 1.5 mm 150.0 mm Acier

10253885

Gamme de prix
0,2446 € - 0,2201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 100.0 mm Fer

10206508

Gamme de prix
0,1172 € - 0,1121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 75.0 mm Fer

10206522

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206553

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré