Menu  Rechercher

Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Référence Essentra :

10254011

Référence du fabricant:

462991

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
625 - 3124 0,1975 €
3125 + 0,187 €
Qté par sac standard : 625

Commande par lots de 625

Prix total :

123,44 €

625 x 0,1975 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 200.0 mm
WD 3.0 mm
W 26.0 mm
Type 6 - Ouvert
Matière complète Acier
Couleur Naturel
Forme Torsadé en S
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter