Menu  Rechercher

Crochet de suspension en S 6 1.5 mm 26.0 mm Acier

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Référence Essentra :

10253977

Référence du fabricant:

462983

5000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2500 - 12499 0,0535 €
12500 + 0,0482 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 2500

Prix total :

133,75 €

2500 x 0,0535 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 75.0 mm
WD 1.5 mm
W 26.0 mm
Type 6 - Ouvert
Matière complète Acier
Couleur Naturel
Forme Torsadé en S
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter