Menu  Rechercher

Crochet de suspension en S 6 0.9 mm 26.0 mm Acier

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Référence Essentra :

10253960

Référence du fabricant:

462982

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5000 - 24999 0,0538 €
25000 + 0,0484 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

269,00 €

5000 x 0,0538 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 100.0 mm
WD 0.9 mm
W 26.0 mm
Type 6
Matière complète Acier
Couleur Naturel
Forme Torsadé en S
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter