Menu  Rechercher

Crochets de suspension en S 3.0 mm 150.0 mm Acier

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Référence Essentra :

10253939

Référence du fabricant:

462978

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
625 - 3124 0,1585 €
3125 + 0,1426 €
Qté par sac standard : 625

Commande par lots de 625

Prix total :

99,06 €

625 x 0,1585 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 25.0 mm
Type 5
Matière complète Acier
Couleur Naturel
Forme En forme de S plat
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter