Menu  Rechercher

Capes valves bouteilles gaz

En stock

Les protections de soupapes de bouteilles de gaz sont conçues en collaboration avec les principales compagnies gazières européennes. Couvrent les filetages des robinets des bouteilles de gaz industriel et de GPL pendant le stockage, la manutention et le transport. Comprennent un clapet d'aération qui permet au gaz de s'échapper en toute sécurité en cas d'ouverture involontaire de la valve.

  • Conçues pour protéger les filetages des robinets de bouteilles de gaz GPL et industriels lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • Elles peuvent se différencier complètement des cylindres vides.
  • Elles sont couramment utilisées dans les laboratoires, l’industrie médicale et les applications de construction.
Matière: PEHD, PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0084, SR1060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière d Type Avec évent Ajouter au panier
939 En stock
PEBD
20.0 mm
4
Sans évent
40750 En stock
PEBD
22.2 mm
2
Avec évent
Demander le délai de livraison ici
PEBD
30.0 mm
4
Sans évent
0,1183 € - 0,1907 € 62000 En stock
PEBD
22.2 mm
2
Sans évent
0,1736 € - 0,482 € 11400 En stock
PEBD
25.4 mm
1
Sans évent
Demander le délai de livraison ici
PEBD
26.4 mm
1
Avec évent
15000 En stock
PEBD
21.7 mm
1
Avec évent
80 En stock
PEBD
38.0 mm
5
Avec évent
0,1348 € - 0,2145 € 9400 En stock
PEBD
21.7 mm
1
Sans évent
0,198 € - 0,4941 € 7750 En stock
PEBD
25.0 mm
3
Sans évent
Demander le délai de livraison ici
PEHD
28.0 mm
6
Sans évent
0,1363 € - 0,1506 € 80600 En stock
PEBD
21.8 mm
1
Sans évent
54000 En stock
PEBD
24.3 mm
1
Avec évent
Demander le délai de livraison ici
PEBD
30.0 mm
5
Avec évent
616 En stock
PEHD
24.3 mm
6
Avec évent
900 En stock
PEBD
35.0 mm
5
Avec évent
Demander le délai de livraison ici
PEBD
21.8 mm
1
Avec évent
54 En stock
PEHD
30.0 mm
6
Avec évent
400 En stock
PEBD
26.4 mm
1
Sans évent
53200 En stock
PEBD
24.3 mm
1
Sans évent
  • sur 2
Clapet de soupape de bouteille de gaz PEBD Jaune

10073285


Niveaux de stock
939 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    4
Clapet de soupape de bouteille de gaz PEBD Jaune

10073025


Niveaux de stock
40750 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    2
Clapet de soupape de bouteille de gaz PEBD Jaune

10074275


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    4
Clapet de soupape de bouteille de gaz PEBD Jaune

10072103

Gamme de prix
0,1907 € - 0,1183 €

Niveaux de stock
62000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    2
Cape de robinet de bouteilles de gaz 25.4 mm Sans évent PEBD Jaune

10072080

Gamme de prix
0,482 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1
Cape de robinet de bouteilles de gaz 26.4 mm Avec évent PEBD Jaune

10073049


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.4 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.7 mm Avec évent PEBD Jaune

10073278


Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.7 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1
Cape de robinet de bouteilles de gaz 38.0 mm Avec évent PEBD Jaune

10074299


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.0 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    5
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.7 mm Sans évent PEBD Jaune

10087473

Gamme de prix
0,2145 € - 0,1348 €

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.7 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1
Cape de robinet de bouteilles de gaz 25.0 mm Sans évent PEBD Jaune

10072110

Gamme de prix
0,4941 € - 0,198 €

Niveaux de stock
7750 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    3
Cape de robinet de bouteilles de gaz 28.0 mm Sans évent PEHD Jaune

10074718


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    6
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.8 mm Sans évent PEBD Jaune

10072073

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
80600 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.8 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1
Cape de robinet de bouteilles de gaz 24.3 mm Avec évent PEBD Jaune

10073063


Niveaux de stock
54000 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.3 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1
Cape de robinet de bouteilles de gaz 30.0 mm Avec évent PEBD Jaune

10073605


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    5
Cape de robinet de bouteilles de gaz 24.3 mm Avec évent PEHD Jaune

10074329


Niveaux de stock
616 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.3 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    6
Cape de robinet de bouteilles de gaz 35.0 mm Avec évent PEBD Jaune

10074282


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    5
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.8 mm Avec évent PEBD Jaune

10073070


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.8 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1
Cape de robinet de bouteilles de gaz 30.0 mm Avec évent PEHD Jaune

10074336


Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Avec évent
    Avec évent
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    6
Cape de robinet de bouteilles de gaz 26.4 mm Sans évent PEBD Jaune

10073032


Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.4 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1
Cape de robinet de bouteilles de gaz 24.3 mm Sans évent PEBD Jaune

10073056


Niveaux de stock
53200 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.3 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    1