Menu  Rechercher

Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.8 mm Avec évent PEBD Jaune

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Référence Essentra :

10073070

Référence du fabricant:

110009

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 21.8 mm
Avec évent Avec évent
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Jaune
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter