Menu  Rechercher

Capes valves bouteilles gaz

En stock

Les protections de soupapes de bouteilles de gaz sont conçues en collaboration avec les principales compagnies gazières européennes. Couvrent les filetages des robinets des bouteilles de gaz industriel et de GPL pendant le stockage, la manutention et le transport. Comprennent un clapet d'aération qui permet au gaz de s'échapper en toute sécurité en cas d'ouverture involontaire de la valve.

  • Conçues pour protéger les filetages des robinets de bouteilles de gaz GPL et industriels lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • Elles peuvent se différencier complètement des cylindres vides.
  • Elles sont couramment utilisées dans les laboratoires, l’industrie médicale et les applications de construction.
Matière: PEHD, PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0084, SR1060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière d Type Avec évent Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
PEBD
30.0 mm
4
Sans évent
0,1183 € - 0,1907 € 62000 En stock
PEBD
22.2 mm
2
Sans évent
939 En stock
PEBD
20.0 mm
4
Sans évent
  • sur 2
Clapet de soupape de bouteille de gaz PEBD Jaune

10074275


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    4
Clapet de soupape de bouteille de gaz PEBD Jaune

10072103

Gamme de prix
0,1907 € - 0,1183 €

Niveaux de stock
62000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    2
Clapet de soupape de bouteille de gaz PEBD Jaune

10073285


Niveaux de stock
939 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Avec évent
    Sans évent
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Type
    4