Menu  Rechercher

Clapet de soupape de bouteille de gaz PEBD Jaune

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 2,3,4 Valves and main gases N2,O2,H2,He,C2H2,Ar.
Référence Essentra :

10072103

Référence du fabricant:

10785

72000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1907 €
2500 + 0,1183 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

47,68 €

250 x 0,1907 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 22.2 mm
Avec évent Sans évent
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Jaune
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter