Menu  Rechercher

Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.7 mm Avec évent PEBD Jaune

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Supplied with vent strip.
Référence Essentra :

10073278

Référence du fabricant:

110048

15000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 21.7 mm
Avec évent Avec évent
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Jaune
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter