Menu  Rechercher

Capes filetées montage rapide

En stock

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H Filetage Couleur Matière Norme de filetage Ajouter au panier
0,0483 € - 0,0751 € Demander le délai de livraison ici
29.4
17.7 mm
#1-15 in
Rouge
PELD - PIR
UNF
0,0209 € - 0,0325 € Demander le délai de livraison ici
11.9
10.0 mm
1/8 in
Bleu
TPE
NPT
0,0288 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
23.2
13.5 mm
1/2 in
Bleu
TPE
NPT
0,1435 € - 0,2232 € Demander le délai de livraison ici
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Bleu
TPE
NPT
0,0456 € - 0,0709 € Demander le délai de livraison ici
21.7
13.8 mm
3/4-17 in
Rouge
PELD - PIR
UNF
0,0427 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
29.4
17.7 mm
1-1/16-13 in
Rouge
PELD - PIR
UNF
0,0965 € - 0,1501 € Demander le délai de livraison ici
38.8
16.0 mm
M36
Bleu
TPE
Métrique 
0,0337 € - 0,0524 € Demander le délai de livraison ici
11.9
10.0 mm
M10
Bleu
TPE
Métrique 
0,0354 € - 0,055 € Demander le délai de livraison ici
14.0
13.0 mm
M12
Bleu
TPE
Métrique 
0,0278 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
18.7
13.3 mm
3/8 in
Bleu
TPE
NPT
0,0155 € - 0,0241 € Demander le délai de livraison ici
11.9
10.0 mm
1/8 in
Rouge
PELD - PIR
GAS
0,0433 € - 0,0674 € 2500 En stock
29.4
17.7 mm
3/4 in
Rouge
PELD - PIR
GAS
0,0288 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
17.9
12.0 mm
M16
Rouge
PELD - PIR
Métrique 
0,0618 € - 0,0962 € Demander le délai de livraison ici
32.7
19.0 mm
1-3/16-13 in
Rouge
PELD - PIR
UNF
0,0924 € - 0,1437 € Demander le délai de livraison ici
45.0
19.8 mm
1-5/8-12 in
Rouge
PELD - PIR
UNF
0,026 € - 0,0405 € Demander le délai de livraison ici
13.3
12.9 mm
7/16-21 in
Rouge
PELD - PIR
UNF
0,0303 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
19.7
14.0 mm
M18
Rouge
PELD - PIR
Métrique 
0,0924 € - 0,1437 € Demander le délai de livraison ici
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Rouge
PELD - PIR
GAS
0,1063 € - 0,1654 € Demander le délai de livraison ici
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Rouge
PELD - PIR
GAS
0,0262 € - 0,0408 € 90 En stock
14.0
12.0 mm
M12
Rouge
PELD - PIR
Métrique 
  • sur 4
Cape moletée souple 29.4 mm 17.7 mm Rouge PELD - PIR

20591656

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • Filetage
    #1-15 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Bleu TPE

20591694

Gamme de prix
0,0325 € - 0,0209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    GAS
Cape moletée souple 23.2 mm 13.5 mm Bleu TPE

20591724

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    NPT
Cape moletée souple 50.3 mm 20.5 mm Bleu TPE

20591762

Gamme de prix
0,2232 € - 0,1435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    GAS
Cape moletée souple 21.7 mm 13.8 mm Rouge PELD - PIR

20591632

Gamme de prix
0,0709 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.7 mm
  • Filetage
    3/4-17 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 29.4 mm 17.7 mm Rouge PELD - PIR

20591663

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • Filetage
    1-1/16-13 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Bleu TPE

20591830

Gamme de prix
0,1501 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.8 mm
  • Filetage
    M36
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Bleu TPE

20591779

Gamme de prix
0,0524 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • Filetage
    M10
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 14.0 mm 13.0 mm Bleu TPE

20591786

Gamme de prix
0,055 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 18.7 mm 13.3 mm Bleu TPE

20591717

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Rouge PELD - PIR

20591410

Gamme de prix
0,0241 € - 0,0155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 29.4 mm 17.7 mm Rouge PELD - PIR

20591472

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0433 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 17.9 mm 12.0 mm Rouge PELD - PIR

20591557

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.9 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 32.7 mm 19.0 mm Rouge PELD - PIR

20591588

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • Filetage
    1-3/16-13 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 45.0 mm PELD - PIR Rouge

20591519

Gamme de prix
0,1437 € - 0,0924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 13.3 mm 12.9 mm Rouge PELD - PIR

20591601

Gamme de prix
0,0405 € - 0,026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.3 mm
  • Filetage
    7/16-21 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 19.7 mm 14.0 mm Rouge PELD - PIR

20591564

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.7 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 36.0 mm 19.8 mm Rouge PELD - PIR

20591496

Gamme de prix
0,1437 € - 0,0924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • Filetage
    1-1/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 50.3 mm 20.5 mm Rouge PELD - PIR

20591526

Gamme de prix
0,1654 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 14.0 mm 12.0 mm Rouge PELD - PIR

20591533

Gamme de prix
0,0408 € - 0,0262 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité