Menu  Rechercher

Cape moletée souple 50.3 mm 20.5 mm Bleu TPE

La cape moletée souple offre une protection pour les filetages gaz et NPT avec un extérieur moleté assurant une meilleure prise et un ajustement étroit. Elle est facile à installer et à retirer et peut fonctionner sur une plage de températures allant de -60 °C à 135 °C. De couleur bleue et fabriquée en TPE/TPV.
Référence Essentra :

20591762

Référence du fabricant:

20591762

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
70 - 699 0,2232 €
700 - 3499 0,1594 €
3500 + 0,1435 €
Qté par sac standard : 700

Commande par lots de 70

Prix total :

15,62 €

70 x 0,2232 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 50.3 mm
Filetage 1-1/2 in
Norme de filetage BSP
Norme de filetage NPT
Norme de filetage GAS
Couleur Bleu
Matière complète Élastomère thermoplastique (SEBS)
Type 1
Code produit 3923509000
Matière TPE

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter