Menu  Rechercher

Cape moletée souple 19.7 mm 14.0 mm Rouge PELD - PIR

La cape moletée souple offre une protection pour les filetages métriques avec un extérieur moleté assurant une meilleure prise et un ajustement étroit. Elle est facile à installer et à retirer et peut fonctionner sur une plage de températures allant de -60 °C à 135 °C. De couleur rouge et fabriquée en LDPE.
Référence Essentra :

20591564

Référence du fabricant:

20591564

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,0472 €
4000 - 19999 0,0337 €
20000 + 0,0303 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

18,88 €

400 x 0,0472 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 19.7 mm
Filetage M18
Norme de filetage Métrique 
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 2
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter