Menu  Rechercher

Cape moletée souple 14.0 mm 13.0 mm Bleu TPE

La cape moletée souple offre une protection pour les filetages métriques avec un extérieur moleté assurant une meilleure prise et un ajustement étroit. Elle est facile à installer et à retirer et peut fonctionner sur une plage de températures allant de -60 °C à 135 °C. De couleur bleue et fabriquée en TPE/TPV.
Référence Essentra :

20591786

Référence du fabricant:

20591786

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,055 €
5000 - 24999 0,0393 €
25000 + 0,0354 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

27,50 €

500 x 0,055 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 14.0 mm
Filetage M12
Norme de filetage Métrique 
Couleur Bleu
Matière complète Élastomère thermoplastique (SEBS)
Type 1
Code produit 3923509000
Matière TPE

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter