Menu  Rechercher

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage. Remplace le(s) n° d'articles: 41351
Référence Essentra :

10348147

Référence du fabricant:

1461810

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 0,4924 €
1000 - 1999 0,4825 €
2000 + 0,4737 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

98,48 €

200 x 0,4924 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 19.1 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M20; 3/4 in UNF
Norme de filetage UNF
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter