Menu  Rechercher

Capes droites de masquage

En stock

Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
247 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité IH Couleur Matière D Ajouter au panier
0,7268 € - 0,7568 € 2300 En stock
38.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
0,7432 € - 0,7733 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
Naturel
Silicone
17.5 mm
0,9943 € - 1,0359 € 197 En stock
72.2 mm
Naturel
Silicone
21.5 mm
0,0962 € - 0,0997 € 11642 En stock
16.7 mm
Noir
EPDM
14.3 mm
0,1635 € - 0,6899 € 3800 En stock
39.0 mm
Noir
EPDM
6.0 mm
1,2683 € - 8,1954 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
Noir
EPDM
48.0 mm
0,647 € - 0,6743 € 9822 En stock
48.9 mm
Naturel
Silicone
19.1 mm
0,2711 € - 0,2783 € 2815 En stock
15.9 mm
Naturel
Silicone
17.5 mm
0,4103 € - 0,4289 € 651 En stock
25.4 mm
Naturel
Silicone
20.6 mm
1,7504 € - 1,8221 € 104 En stock
50.8 mm
Naturel
Silicone
53.5 mm
4,1178 € - 4,2182 € 347 En stock
50.8 mm
Noir
EPDM
53.5 mm
0,4289 € - 0,4447 € Demander le délai de livraison ici
20.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
0,9239 € - 0,944 € 19108 En stock
27.9 mm
Noir
EPDM
14.3 mm
1,2898 € - 1,3443 € 500 En stock
109.2 mm
Naturel
Silicone
19.1 mm
1,3386 € - 1,3644 € 470 En stock
50.8 mm
Naturel
Silicone
41.3 mm
0,6686 € - 0,6843 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Noir
EPDM
17.5 mm
2,4965 € - 2,5539 € 463 En stock
109.2 mm
Noir
EPDM
19.1 mm
1,5352 € - 1,5639 € 1439 En stock
63.5 mm
Noir
EPDM
17.5 mm
2,0373 € - 2,0804 € 1489 En stock
72.2 mm
Noir
EPDM
21.5 mm
1,4103 € - 1,4103 € 3200 En stock
25.4 mm
Noir
EPDM
20.6 mm
  • sur 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348390

Gamme de prix
0,7568 € - 0,7268 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350775

Gamme de prix
0,7733 € - 0,7432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Naturel
  • Température maximum
    316 °C
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350812

Gamme de prix
1,0359 € - 0,9943 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350850

Gamme de prix
0,0997 € - 0,0962 €

Niveaux de stock
11642 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 6.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

10386460

Gamme de prix
0,6899 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 48.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386576

Gamme de prix
8,1954 € - 1,2683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350782

Gamme de prix
0,6743 € - 0,647 €

Niveaux de stock
9822 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Cape 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350768

Gamme de prix
0,2783 € - 0,2711 €

Niveaux de stock
2815 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Naturel
  • Température maximum
    316 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350805

Gamme de prix
0,4289 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
651 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350843

Gamme de prix
1,8221 € - 1,7504 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Naturel
  • Température maximum
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350942

Gamme de prix
4,2182 € - 4,1178 €

Niveaux de stock
347 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    316 °C
Cape 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350829

Gamme de prix
0,4447 € - 0,4289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27; 1 in UNF
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350867

Gamme de prix
0,944 € - 0,9239 €

Niveaux de stock
19108 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350799

Gamme de prix
1,3443 € - 1,2898 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350836

Gamme de prix
1,3644 € - 1,3386 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in BSP
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350874

Gamme de prix
0,6843 € - 0,6686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350904

Gamme de prix
2,5539 € - 2,4965 €

Niveaux de stock
463 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in UNF; M20
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350881

Gamme de prix
1,5639 € - 1,5352 €

Niveaux de stock
1439 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350928

Gamme de prix
2,0804 € - 2,0373 €

Niveaux de stock
1489 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; M22
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350911

Gamme de prix
1,4103 € - 1,4103 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique