Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6 Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1914 € - 0,6061 € | 8400 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rouge
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3429 € - 0,3429 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Rouge
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Métrique
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 10083055 | 0,7814 € - 1,2389 € | Demander le délai de livraison ici |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Rouge
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Métrique
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
| 0,1802 € - 0,4819 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rouge
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrique
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,5941 € - 1,2714 € | 80 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2041 € - 0,4317 € | 191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0949 € - 0,2013 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1265 € - 0,2894 € | 4500 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0843 € - 0,183 € | 7500 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1201 € - 0,1869 € | 2400 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1072 € - 0,2267 € | 10175 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1398 € - 0,1723 € | 14000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1141 € - 0,2492 € | Demander le délai de livraison ici |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0763 € - 0,1723 € | 4000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1612 € - 0,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0949 € - 0,2034 € | 5500 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2801 € - 0,5972 € | 1800 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1703 € - 0,3666 € | 20250 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1577 € - 0,337 € | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1422 € - 0,293 € | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer