Menu  Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6 Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1914 € - 0,6061 € 8400 En stock
32.7 mm
M26 x 1;5
Rouge
18.7 mm
13.5 mm
Métrique 
2 - Angle tridirectionnel
0,3429 € - 0,3429 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M14 x 1;5
Rouge
17.2 mm
9.5 mm
Métrique 
2 - Angle tridirectionnel
10083055 0,7814 € - 1,2389 € Demander le délai de livraison ici
63.7 mm
M52 x 1;5
Rouge
21.5 mm
15.5 mm
Métrique 
2 - Angle tridirectionnel
0,1802 € - 0,4819 € Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
M24 x 1;5
Rouge
18.5 mm
13.8 mm
Métrique 
2 - Angle tridirectionnel
0,5941 € - 1,2714 € 80 En stock
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,2041 € - 0,4317 € 191 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,0949 € - 0,2013 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1265 € - 0,2894 € 4500 En stock
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,0843 € - 0,183 € 7500 En stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1201 € - 0,1869 € 5400 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rouge
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1072 € - 0,2267 € 10175 En stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rouge
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1398 € - 0,1723 € 14000 En stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1141 € - 0,2492 € Demander le délai de livraison ici
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,0763 € - 0,1723 € 4000 En stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1612 € - 0,2507 € 1400 En stock
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,0949 € - 0,2034 € 8500 En stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,2801 € - 0,5972 € 1800 En stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1703 € - 0,3666 € 23250 En stock
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1577 € - 0,337 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
0,1422 € - 0,293 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 4
Bouchon fileté M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm PEBD Rouge

10083048

Gamme de prix
0,6061 € - 0,1914 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M26 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm PEBD Rouge

10082997

Gamme de prix
0,3429 € - 0,3429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm PEBD Rouge

10083055

Gamme de prix
1,2389 € - 0,7814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • B
    15.5 mm
  • Filetage
    M52 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm PEBD Rouge

10083024

Gamme de prix
0,4819 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    M24 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm PEBD Rouge

10082492

Gamme de prix
1,2714 € - 0,5941 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • B
    16.7 mm
  • Filetage
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm PEBD Rouge

10084618

Gamme de prix
0,4317 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm PEBD Rouge

10083062

Gamme de prix
0,2013 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    7.1 mm
  • Filetage
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm PEBD Rouge

10087558

Gamme de prix
0,2894 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm PEBD Rouge

10071779

Gamme de prix
0,183 € - 0,0843 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm PEBD Rouge

10071465

Gamme de prix
0,1869 € - 0,1201 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm PEBD Rouge

10071786

Gamme de prix
0,2267 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
10175 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm PEBD Rouge

10071151

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm PEBD Rouge

10071694

Gamme de prix
0,2492 € - 0,1141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm PEBD Rouge

10071847

Gamme de prix
0,1723 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm PEBD Rouge

10071045

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm PEBD Rouge

10072011

Gamme de prix
0,2034 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm PEBD Rouge

10071700

Gamme de prix
0,5972 € - 0,2801 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • B
    16.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm PEBD Rouge

10070543

Gamme de prix
0,3666 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
23250 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • B
    13.6 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm PEBD Rouge

10086933

Gamme de prix
0,337 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm PEBD Rouge

10086742

Gamme de prix
0,293 € - 0,1422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF