Menu  Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1163 € - 0,254 € 500 En stock
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,1951 € - 0,6176 € 4400 En stock
32.7 mm
M26 x 1;5
Rouge
18.7 mm
13.5 mm
Métrique 
2
0,0777 € - 0,1756 € 3000 En stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1224 € - 0,1905 € 1800 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rouge
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1093 € - 0,231 € 20500 En stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rouge
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
10083086 0,9842 € - 2,10 € Demander le délai de livraison ici
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rouge
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,1424 € - 0,1756 € 14000 En stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1289 € - 0,2949 € 4500 En stock
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,0859 € - 0,1865 € 2000 En stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1664 € - 0,3766 € 20700 En stock
28.2 mm
M22 x 1;5
Rouge
18.2 mm
13.7 mm
Métrique 
2
0,1606 € - 0,3434 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
3500 En stock
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,0824 € - 0,1282 € 3000 En stock
20.7 mm
3/8 in
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
0,0662 € - 0,103 € 4500 En stock
15.3 mm
M10
Rouge
14.6 mm
10.4 mm
Filetages métriques
1
0,0766 € - 0,1192 € 9000 En stock
16.2 mm
1/4 in
Rouge
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
0,0734 € - 0,1142 € 10000 En stock
20.7 mm
M16 x 1;5
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
Filetages métriques
1
0,085 € - 0,1322 € Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
M20 x 2;5
Rouge
18.2 mm
14.0 mm
Filetages métriques
1
0,077 € - 0,1199 € Demander le délai de livraison ici
24.4 mm
M18 x 2;5
Rouge
18.3 mm
13.7 mm
Filetages métriques
1
0,0698 € - 0,1085 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M14 x 2;0
Rouge
17.2 mm
9.5 mm
Filetages métriques
1
0,0809 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
M20 x 2;0
Rouge
18.2 mm
14.0 mm
Filetages métriques
1
  • sur 4
Bouchon fileté 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10071694

Gamme de prix
0,254 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10083048

Gamme de prix
0,6176 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M26 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm PELD - PIR Rouge

10071847

Gamme de prix
0,1756 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm PELD - PIR Rouge

10071465

Gamme de prix
0,1905 € - 0,1224 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Rouge

10071786

Gamme de prix
0,231 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
20500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm PELD - PIR Rouge

10083086

Gamme de prix
2,10 € - 0,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • Filetage
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm PELD - PIR Rouge

10071151

Gamme de prix
0,1756 € - 0,1424 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm PELD - PIR Rouge

10087558

Gamme de prix
0,2949 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10071779

Gamme de prix
0,1865 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm PELD - PIR Rouge

10068847

Gamme de prix
0,3766 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
20700 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    M22 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10086933

Gamme de prix
0,3434 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Rouge

10072837


Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

20598068

Gamme de prix
0,1282 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté M10 15.3 mm 10.4 mm PELD - PIR Rouge

20598075

Gamme de prix
0,103 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • B
    10.4 mm
  • Filetage
    M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm PELD - PIR Rouge

20598051

Gamme de prix
0,1192 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    6.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

20598099

Gamme de prix
0,1142 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

20598129

Gamme de prix
0,1322 € - 0,085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 2;5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm PELD - PIR Rouge

20598105

Gamme de prix
0,1199 € - 0,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    M18 x 2;5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

20598082

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M14 x 2;0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

20598112

Gamme de prix
0,1258 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 2;0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques