Menu  Rechercher

Bouchon fileté M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

Ce bouchon fileté est résistant à la chaleur et est doté d’un joint d’étanchéité en TPE/TPV qui empêche la pénétration de contaminants. Il est doté d’un filetage métrique et peut être installé à la main ou à l’aide d’un tournevis. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et 90 °C.
Référence Essentra :

20598099

Référence du fabricant:

20598099

10000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1142 €
5000 - 24999 0,0816 €
25000 + 0,0734 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

57,10 €

500 x 0,1142 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 20.7 mm
H 12.0 mm
B 5.5 mm
Filetage M16 x 1;5
Norme de filetage Filetages métriques
Type 1
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter